言語の変更 :

オートスライドE2/000AGを使用すれば、移動距離が長い用途でも干渉するガイドトラフをなくすことができます。オートグライドクロスバーの摺動面が大きいため、システムの耐用年数がさらに長くなります。取り付け可能なスライディングウィングにより、最初の数メートルの移動中にエナジーチェーンを安全に通すことができます。オーバーランニングエキセントリックフロアガイドは2mごとに地面に固定されています。最大2.0 m/sの速度で、ガイドトラフなしで最大60 mの走行が可能です。
(1) 滑らかな走行:上下の走行がオフセットされています。
(2) トラックセーフ:クリップ式スライディングウィングがエナジーチェーンを通します。
(3) 実用的:トラバーサブルフロアガイド
(4) 確実なガイド:櫛状のオートグライドクロスバー
(5) ユニバーサル:ストレインリリーフ付き取付ブラケット
2分割Eチェーン®, 内半径を開くことができる

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00