L 最大: |
|
製品番号 | 重量
ストロークなし [kg] |
重量
ストローク 100mm [kg] |
最大
ストローク [mm] |
A
-0,3 |
Al | H | E2
±0.15 |
l | hc | E3
±0,15 |
R
±0,15 |
f | ストローク
100mm 単価 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 0.7 | 0.14 | 1000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | お問合せ | |
ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | お問合せ |
(1) 寸法d2: ; 6mm正方形/ Ø10mmアダプター付、そして、寸法Xは自由に選択可能です。
(2) 寸法 X は自由に選択可能です。
製品番号 | lt
±0,3 |
sg | ha | lz | l2 | d2 | X | E
±0,2 |
AP
-l |
LP | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | グラスファイバー強化ネオプレン製 | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
(1) 寸法d2: ; 6mm正方形/ Ø10mmアダプター付、そして、寸法Xは自由に選択可能です。
(2) 寸法 X は自由に選択可能です。
ZLW | リニアアクチュエータ ドライリンW | ||||||
-1040 | サイズ1040 (ガイドレール軸径10mm / 軸間距離40mm) | ||||||
-02 | 01 = 樹脂製すべり軸受を組込
02 = 深溝ボールベアリングを組込 |
||||||
-B | B = ベーシックタイプ
S = 標準タイプ |
||||||
-100 | サイズ1040のキャリッジ長さ[mm] : 標準100mm / オプション:150 / 200mm) | ||||||
-L | L = 駆動軸:左
R = 駆動軸:右 L/R = 駆動軸:両側 |
||||||
-XX | ストローク長さ[mm] |