高精度でクリアランスのない、溶接継ぎ目曲げ試験機用リニア軸

無潤滑でメンテナンスフリー: 溶接継ぎ目テスト用のリードスクリュリニアシステムとリニアレール

概要

  • 必要なもの: drylin® SHT-線形システム、drylin® W-線形ガイド
  • 必要条件高い位置決め精度、可能な限りクリアランスフリー、堅牢性、耐久性、無潤滑、汚れに弱い。
  • 業界 プラスチック機械
  • お客様の成功溶接継ぎ目用の曲げ試験装置は、DVS 2203-5に準拠し、板厚15 mm、最大荷重5,000 Nまでの曲げサンプルを試験することができます。研修生プロジェクトとしてスタートしたこの装置は、その後量産に移されました。
曲げ試験機

問題点

ソリューション

曲げ試験装置が量産体制へ

曲げ試験機

ドライリン® SHT 標準プログラムとドライリン® W リニアガイドによる、曲げテスト治具の垂直および水平移動用のメンテナンスおよび潤滑不要のリードスクリューリニアシステム。

ドライリン® W リニアガイドを使用して、ガイドラインで指定されたサポート距離を設定します。

2つのリニアガイドは、曲げ試験装置の要件に合わせてカスタマイズされます。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間