言語の変更 :
例PACK.2400.07AG5.075.10000.01|移動距離:10m|曲げ半径:75mm
呼称
画像例
部品番号
数量
個別部品 AG5
2400.07AG5.075.0
110 チェーンリンク
個別部品 AG
2400.07AG.075.0
109 チェーンリンク
ツイストチェーンリンク
2500.07.075.0
2 チェーンリンク
標準チェーンリンク
2400.07.075.0
2チェーンリンク
移動端用取付ブラケット
固定側取付ブラケット
2070.3PZB.A2
2070.4PZ.A2
1個
1個
セパレータ
AG.25.2.1
122本
ワイヤーロープ
AG5. ロープ10
11 m
ロープアタッチメント
ロープテンション装置
AG用トラックホルダー
AG5.BEF.05
AG5.BEF.1
AG5.2400.07
1個
1個
28個
固定エンドモジュール
AG5.FP.2400.07
1個
アッパーランガイド
2400.07AG5.075.OF.0
4個
サポートプレート
919.455
0
ドライバー
MAT0050145
1本

バスケーブル

モーターケーブル

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00