タイヤ製造向け製品

無潤滑で運転、高速でも優れた強度

Advantages of igus products:

  • Dry-running and corrosion-free
  • Suitable for high speeds
  • Insensitive to dust and dirt
  • High mechanical strength, very resilient
  • Vibration-dampening
  • Long, predictable service life
  • Simple assembly

使用分野

押出機

コーティング機

切断機

タイヤ製造機械

ユニフォミティマシン

倉庫ロボット

ガントリークレーン

加硫機

タイヤ製造に多用されている製品

E2 ケーブルキャリアにケーブルを通した状態。

e-chain E2/000

  • Inner heights from 21 to 45mm
  • Openable at the left and right
  • Versatile modular interior separation
igubalのケーブルキャリアが2列に並び、リンクとガイド部が見えます。

e-chain E4.1

  • e-chains in medium sizes
  • Inner heights from 21 to 162mm
  • Openable in inner or outer radius
断面の異なる導体が見える5本のChainflexケーブル。

chainflex cables

  • chainflex guarantee of up to 4 years
  • Unharnessed or harnessed
  • Developed for moving applications
プラスチック製のiglidur G円筒すべり軸受2個。

iglidur plain bearings

  • Maintenance-free dry operation
  • Low coefficient of friction
  • Absorbs vibrations
穴とねじ付きのiglidur PRT旋回ベアリング。

iglidur PRT

  • For horizontal rotary movements
  • Ready-to-install slewing rings for lubrication-free dry operation
異なるスライドナットを組み合わせた4本のDryspinねじ軸が明るい背景に並んでいる。

drylin lead screws

  • 100% free from lubrication and maintenance
  • 100% resistant to corrosion and media
  • Weight savings of up to 88%
2つのローラーと金属ブラケットを備えたDryLin-Wガイドキャリッジ。
  • Simple installation, maintenance-free
  • Dirt-resistant due to dry operation
  • Lightweight and quiet
drylin-ZLW リニア軸と駆動ユニット、スライドを複数方向から示した画像。

drylin ZLW toothed belt axis

  • Deflection with radial deep groove ball bearing
  • Lubrication-free linear guide with polymer plain bearings
Drylin-Rすべり軸受の断面と外観を、軸に取り付けた状態で示す。

drylin R shaft guide

  • Dimensionally identical to recirculating ball bearings
  • For all shaft materials
  • Lightweight

Tested in the test laboratory for use in the real world


詳細な情報

XXL sample box

igusのオレンジ色の棚型ディスプレイで、複数の段に製品サンプルが並ぶ展示用什器。

オンラインツール

製造工場で持たれた、iglidurエキスパートシステムのタブレット。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間