撮影機材向け部品

軽量、静音、スムーズ

カメラ技術がスポーツコート上のレールに取り付けられている。

撮影機材およびカメラ技術向け主力製品

drylin Wのスライドガイドとキャリッジ、プロファイルレール。

モジュラー式リニアガイド ドライリンW

  • 無潤滑・メンテナンスフリー
  • 静音で汚れに強い
  • レールとスライドの種類豊富
igus ZLW-1040Sのリニアスライドがガイドレール上にある。

歯付きベルト駆動のリニア軸

  • プラスチックおよびアルミニウム製の軽量設計
  • ドライリンEステッピングモーターおよびDCモーターとの構成も承ります。
歯付きと歯なしのPRTベアリング。

PRTロータリーテーブル

  • 無潤滑、スライド部は耐摩耗性を有する高機能ポリマー製
  • 位置監視付きも可能
フランジ付きiglidur G FMすべり軸受。

イグリデュールG すべり軸受

  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 旋回および回転作業用
  • 優れた摩擦係数
igus E6 エナジーチェーンが直線ガイド上に取り付けられています。

エナジーチェーン E6.1

  • 低振動、静音走行
  • 高加速する作業用に
内部の導体構造とシールドを示したEthernet BUSケーブル。

イーサネットベースのバスシステム

カメラ技術用の直線軸付きカメラクレーン、レールベース上に設置。

カメラクレーンおよびジブ

  • 当社の軽量でメンテナンスフリーの製品は、特に水平方向に移動する大型の伸縮式モデルなど、多くの場面でその真価を発揮しています。地上での水平移動では、 E6.1型の超静音 エナジーチェーンと、クレーン回転用の多軸エナジーチェーントライフレックスRが、ケーブルの安全なガイドを保証します。
  • ベースとブーム間のベアリングにはイグリデュールGすべり軸受 、望遠鏡には着脱が容易な耐摩耗性イグリデュールJB半製品プレートをお勧めします。望遠鏡に沿ったケーブルの引き回しは、エナジーチェーンE4.1が行います。
  • カメラの回転には、メンテナンスフリーで、 無潤滑稼働の樹脂製スライド部を備えたPRTロータリーテーブルベアリングをお勧めします。

お客様採用事例

カメラスライダーにカメラを搭載し、精密な移動撮影を行う様子。

頑丈なエナジーチェーンを高速移動カメラキャリッジに使用

部屋内のManus回転テーブルとカメラ設置。

360°製品の固定にコンパクトなターンテーブルベアリングを使用

舞台技術のさまざまな用途に使われるigusのケーブルキャリアとガイド。

その他の採用事例

試験施設で使用できるように検証試験を実施

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間