言語の変更 :

イグリデュール® AC500 食品産業用滑り軸受
イグリデュール® AC500は、A500をさらに発展させた材料で、検出可能で耐用年数が最適化されています。AC500製ベアリングは、食品との直接接触が認められています。耐薬品性に非常に優れているため、食品産業における最も困難な用途にも適しています。したがって、AC500プレーンベアリングを使用する際、洗浄剤の使用は問題ありません。

この目的のために、イグリデュール® AC500を開発しました。
AC500は食品・飲料業界向けに開発されました。AC500は高温に曝されることが可能で、化学薬品に対する耐性も非常に優れています。つまり、AC500ベアリングにとって、システムの消毒や滅菌は問題ではありません。同時に、すべり軸受は低摩擦・低摩耗値で最高の性能を発揮します。また、青色を採用しているため、使用中の材料の識別も容易です。AC500すべり軸受は、飲料ボトリングプラントなどでの使用に最適です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00