言語の変更 :
1

直立配置では、エネルギーチェーンは垂直に動く。Uの字の弧は、2つの固定端または吊り点の上にある。したがって、チェーンは2つの固定点の間で逆U字型になる。物理学的に、チェーンは短時間の移動にしか対応できない。
| テクニカルデータ: | |
|---|---|
| 最大ストローク高さ サポートなし | ≈ 4m |
| 最大ストロークの高さ<br />最初のエナジーチェーンリンク | ≈ 6m |
| 最大ストローク高さ 全長サポート | ≈ 20m |
| 最高速度 v (ストロークの高さと充填重量による) | 20m/s |
| 最大加速度 a<br />(ストロークの高さと充填重量による) | 50m/s |

取り付けブラケット
取り付けブラケットは、エネルギーチェーンが外側にたわまないように、剛性を保つように取り付ける必要があります。当社の製品群には、ほとんどのタイプに対応するロック式または片側ロック式の取付ブラケットがあります。ロック式KMA取付金具は、機械の前面に直接取り付けることができるため、非常にお勧めです。

ケーブルとホース
ケーブルとホースは、常に長手方向に自由に移動でき、自重に耐えられるようにエネルギーチェーンに敷設する必要があります。正確なケーブル誘導のため、内部分離を強くお勧めします。ケーブルの両端はストレインリリーフで固定すること。

サポート
一般に、エネルギー供給システムは、固定端と可動端に外部サポートを設けなければならない。エネルギーチェーンの高さが高い場合は、一般に、少なくとも最初の3つのチェーンリンクを外半径で支えることが望ましい。最大高さと充填重量では、全距離をサポートする必要があります。
縦置き設置に適したシリーズ

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00