吊り下げ、直立、回転、自立、問題ない!
FPT INDUSTRIE S.p.A.のDINOMAXは、ガントリーデザインのトラベリングクロスビーム付きフライス盤です。X軸バージョンでは、ガントリーマシンのストロークは10メートルです。SPIRITはトラベリングコラム加工機で、Y軸ストローク8000 mm、Z軸ストローク1750 mm、加工速度は毎分25 mです。
DINOMAX充填物の重量を分担するため、エナジーチェーンのインターロック式アセンブリが採用されました。外側のチェーンがケーブルをガイドし、内側のチェーンが油圧ホースをガイドします。両者を合わせて、1メートルあたり24キロの充填重量を担う。
SPIRIT5050シリーズのe-chain® 、本機では自立式として使用されています。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00