高荷重とスムーズな走行新世代のツイスターチェーン® 新型サーキュラーチェーンにより、より高い安定性とスムーズな走行を実現しました。ツイスターチェーン® newは、幅、高さ、半径の点でモジュラー設計になっているため、最大540°以上の回転運動と堅牢なソリューションが求められる用途に柔軟に対応できます。
代表的な産業と用途
ツイスターチェーン® 最大540°の円運動用、クロスバーは半径の内側で開くことができます。
ケーブルに最適化された中間リンクは、ツイスターチェーン® の安定性を何倍にも高めます。同時に、内部分離の役割を果たし、充填空間を2つのチャンバーに分割します。
Y = 最大追加荷重 [kg/m]} A = 新世代ツイスターチェーン® new B = 旧バージョン ツイスターチェーン® クラシック 新世代イグス® ツイスターチェーン® 新製品で追加荷重を100%増加
選定基準ツイスターチェーンのデザインに関する注意事項® 新品。
ツイスターチェーン® 新しい3D-CAD完全なツイスターチェーンの生成® 新しい3D-CADモデル。
ツイスターチェーン® 新型ガイドトラフ新世代のツイスターチェーン® ガイドトラフ - 設置時間とコストを節約 - 耐用年数を延ばします!
ロボット機器コンフィギュレータ幅広いロボットタイプに対応した機器コンフィギュレーター。システム全体の注文を簡素化します。
内側の半径で開くことができる
内側高さ hi: 32 mm内側幅Bi: 87.5 - 150 mm曲げ半径R: 100 - 250 mmピッチ:56 mm
内側高さ hi: 42 mm内側幅 Bi: 87.5 - 200 mm曲げ半径R: 100 - 250 mmピッチ:67 mm
内側高さ hi: 56 mm内側幅Bi: 125 - 200 mm曲げ半径 R: 150 - 400 mmピッチ:91 mm
新ガイドトラフシステム タイプ01新型ツイスターガイド溝により、これまで時間のかかっていた調整作業が大幅に削減されます。設置時間は6時間から2時間に短縮され、ほぼ完全なプラスチック構造により、システムの耐用年数と速度が向上し、騒音も大幅に抑えられます。
540°までの円運動が可能(特殊アタッチメント使用時)
ご要望に応じてUL94-V0規格に対応
新しいガイドトラフシステム - タイプ01が利用可能
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00