正しいツイスターチェーンの選び方

正しいツイスターチェーンの選択
正しいツイスターチェーンの選択
ツイスターチェーン
ツイスターチェーン
ツイスターチェーン
ツイスターチェーン

例を用いたツイスターチェーンの新規設計の手順:

1.シリーズを選択し、チェーン幅を決定する:

  • 使用可能な設置スペース外半径 = 592mm
  • 設置スペース内半径 = 311mm
  • α回転角度 = 220
  • クリアランス高さ = 466mm
  • 最大Ø ケーブルカスタマー = 22mm (7.5xd)

2.外半径ARを選択する。

3.内側半径IRを選択する。

4.曲げ半径 R の決定

5.必要なクリアランスの高さ [H] を決定する。

6.必要なリンク数n

追加部品なしでツイスターチェーンを新設計するための推奨事項

シリーズAR [mm]FZmax。 [kg/m] α0°- 180° FZmax。 [kg/m] α180°- 360° v at AR 許容 [m/s] a at AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063.612
50063.612
60063.612
650 52.711.5
75041.811
85041.811
TC566508512
7508512
8508512

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間