連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

イグス ローラー式エナジーチェーン、発電所で使用

クレーン製造 マンハイム / 地域暖房ウィーン社

使用産業: 廃棄物の熱利用

Eチェーン: 44040CR.26.200.0 (クレーンドライブ) 4040CR.20.200.0 (トロリドライブ)

ストローク: 46 m / 23 m

速度: 1,5 m/s

加速: 0,2 m/s²

収納: クレーン: 約7.4 kg / 5.3 kg/m


多埃、Eチェーンをトロリおよびクレーンドライブに使用、クレーンドライブはパラレル設置

熱利用  
ここで使用した製品については、こちらをご覧ください。
さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。