ガイドロックスリムライン「P」と「P.S」:完全樹脂製のガイドシステム

より低コストで、軽量、さらに取り付けも簡単に

  • 完全密閉タイプに比べて、大幅なコスト・重量の削減が可能
  • 非常に狭い通路にも対応
  • 輸送コストの削減にも寄与
  • ガイドレールをクリップ式で取り付けるだけの、迅速・安全・簡単な組立
  • 動作音を大幅に低減
  • 保守作業時のアクセスが容易
  • エネルギー、データ、その他の媒体を1つのシステムで安全かつ途切れなく伝送可能
  • 保管・搬送機構(ストレージ/リトリーバルユニット)
  • ホイスト
  • 建設・クレーン用昇降設備
  • 自動立体駐車場
  • 船舶用昇降装置

新提案:ガイドロックスリムライン GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P の垂直ガイドと取付け部の詳細。

狭い設置スペースに最適

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ


ガイドロックスリムライン P.S

ガイドロックスリムライン P 寸法[mm]

製品番号エナジーチェーンシリーズ 内幅Bi [mm]曲げ半径 R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

ガイドロックスリムライン P.S 寸法[mm]

製品番号 エナジーチェーンシリーズ 内幅Bi [mm]曲げ半径 R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

旧モデル:ガイドロックスリムライン F:最大7m/s、10m/s2

  • 最大7m/sおよび10m/s2
  • ガイドチャンネルを最大80%節約
  • 最大50mの吊り下げ作業に対応
  • ロックレバーとガイドレールにより、チェーンのバタツキがなく、高い機能信頼性
  • 迅速かつ簡単な設置
  • 騒音を大幅に低減
  • 保守点検が容易
  • エネルギー、データ、メディアを1つのシステムに
縦型ガイドレール上のGuidelok Slimlineケーブルガイド。

寸法[mm]

製品番号: エナジーチェーンシリーズ 内幅Bi [mm]曲げ半径 R [mm]垂直方向の最大速度 [m/s]水平方向の最大速度 [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間