E2 mini - ワンピースとツーピース - SからMサイズ

シリーズ10

シリーズ10のケーブルキャリア、連結リンクと18の寸法表示。

シリーズ 11.031

igusのケーブル保護チェーン、サイズ23。

シリーズ 11.080

複数のリンクを持つe-chainエナジーチェーンと寸法28の表示。

シリーズ11.1/11.2

e-chainのリンク部品、サイズ41。

14シリーズ

14シリーズのケーブル保護管。複数のリンクと20の寸法表示。

シリーズB15i

igusのe-chain B15iシリーズ。複数の連結リンクと側面接続部があります。

シリーズB17i

igusの樹脂製ケーブルキャリアの側面図で、32の曲げ状態を示す。

シリーズF17

F17シリーズのケーブルキャリア、32リンクです。

シリーズB15

igusのB15シリーズのケーブルキャリア。標準部品と17の表示付き。

シリーズB17

B17のケーブルベア、Standard表示と32の寸法付き。

1/2分割Eチェーン®

  • 小ピッチでスムーズな走行
  • 高いねじれ抵抗
  • ダブルストップドッグシステムと大型ボルトによる長寿命化
  • 最適化された重量/安定性比
  • 組み立てが簡単
  • 幅広い室内レイアウト

代表的な産業分野と使用事例

  • 建設機械
  • ハンドリング機器
  • 設備機器
  • 包装機械
  • 繊維機械
  • 車両建設
  • 木工機械
  • ガラス機械
  • 機械構造
  • 一般機械工学など

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間