内側高さ hi: 17 mm内側幅Bi: 15 - 50 mm曲げ半径R: 38 - 180 mmピッチ:30.5 mm
内側高さ hi: 18 mm内側幅Bi: 15 - 50 mm曲げ半径R: 28 - 180 mmピッチ: 30.5 mm
片開き可能
外側にオープン
内側高さ hi: 35 mm内側幅Bi: 50 - 75 mm曲げ半径R: 75 - 250 mmピッチ:33.3 mm
内側高さ hi: 45 mm内側幅Bi: 75 - 175 mm曲げ半径R: 100 - 300 mmピッチ:36 mm
回転蓋
内側の高さ hi: 25.5 mm内側の幅 Bi: 25.5 mm曲げ半径R:45~200mmピッチ:25 mm
内半径に成形されたオートグリッドの歯内側高さ hi: 25 mm内側幅 Bi: 57 mm曲げ半径 R: 100 mmピッチ: 45 mm
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00