言語の変更 :
1
機械やプラントの騒音排出は、機械指令2006/42/EG以降だけでなく、長い間重要な問題でした。あらゆる部品、特に動く部品は、機械の騒音レベル低減に貢献することができます。当社のEチェーンは、特に静かで振動の少ない製品です。例えば1m/sで32dB(A)であれば、夜間の人通りの少ない住宅街や人のささやき声よりも静かです。
機能の原理
さまざまな用途でエネルギーチェーンを計画・最適化し、最大限の耐用年数を実現するための貴重なヒントをご紹介します。このヒントは、当社の専門家による個人的なアドバイスに代わるものではありません。現場やオフィスの技術コンサルタントが、測定、設計、設置、現場での試運転など、喜んでお客様をサポートいたします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00