汚れや粉塵から保護する密閉式エナジーチェーン

切りくず保護付きのケーブルキャリアがケーブルを案内し、汚れや切りくずを防ぎます。
  • 内部の高さ26~75 mm
  • 2つのバージョンがあります:
    • 外半径の両側でヒンジ式
    • 内側半径で両側ヒンジ式
  • 大きな内部高さとコストパフォーマンス
  • 内蔵ブレーキによる静かな作動
  • スムーズで干渉のないデザイン
  • 内部の高さ42~73 mm
  • 半径外側の蓋は取り外し可能
  • 丸みを帯びた輪郭により、切り屑の跳ね返りが容易
  • TÜV NORD CERT GmbHによるIPテスト済み

E2 R

  • 内側の高さ:25~45 mm
  • 外半径の蓋は取り外し可能
  • チェーンリンクのピッチが小さいため、走行音が静か

E2 R100

  • 内側の高さ21-50 mm
  • 蓋は内側半径の両側で開くことができる
  • 汚れと切り屑に対する費用対効果の高い保護

R4.1L

  • 内部の高さ40~300 mm
  • 蓋は内側と外側の半径の両側で開くことができる
  • 完全クローズド
  • 低騒音運転のための一体型"ブレーキ"
  • 横方向の安定性を高めるリアハンドル
  • 用途に合わせてカスタマイズ可能
  • 最適な価格性能比
  • 同等シリーズより30%軽量、80%迅速な組み立て
  • ダブルストップドッグシステムと大型ピン/ボア接続による高い力吸収性

R4.1

  • 内部の高さ30~800 mm
  • 蓋は内側と外側の半径で取り外し可能
  • 完全密閉
  • 特に要求の厳しい用途
  • 横方向の安定性を高めるリアハンドル
  • ダブルストップドッグシステムと大きなピン/ボア接続による高い力吸収性
  • 長時間の移動と長い非支持長での高い推力
  • ノイズダンピングブレーキ"" とノイズダンパー(オプション
  • 一体型"ブレーキ" 低騒音運転用

R4/ライト

  • 内部高さ50~600 mm
  • 蓋は内側と外側の半径で取り外し可能
  • 完全に閉じた状態
  • サイドパネルの薄型化とクロスバーの薄型化

ジッパーeチューブ

  • 内部の高さ9~32 mm
  • 外半径のベルト上の蓋
  • 軽度の汚れに対応するチューブラー仕様
  • チェーンリンクのピッチが小さいため、走行音が静か
  • クローズド"チューブバージョンも利用可能"
  • iFデザイン賞受賞
  • 内側の高さ(充填可能)10~46.8インチ
  • 全軸で要求の厳しい動きに最適
  • TRCタイプは完全に密閉されているため、汚れや切り屑からも保護されます。
  • 高い耐ねじれ性
  • 短縮と延長が容易
  • ねじり止めと最小曲げ半径が明確
  • その他多くのバリエーションをご用意
  • iFデザイン賞2004、2007& 2013

エナジーチェーンのリサイクル

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間