イグス® が1980年代半ばに最初の開閉可能な(2分割式)E管を発表して以来、多くの追加部品や改良がこのプログラムに加えられてきました。エナジーチューブは、木材加工、製鉄所、パルプ、繊維、農業、炭鉱、その他多くの好ましくない環境条件による高温の切屑、塵、埃のある場所で使用できます。低・中速の用途には、コストパフォーマンスに優れたR100シリーズをお選びください。
内側高さ hi: 21 mm内側幅Bi: 20 - 100 mm曲げ半径R: 63 - 180 mmピッチ:30.5 mm
内側高さ hi: 40 mm内側幅Bi: 40 - 200 mm曲げ半径R: 100 - 250 mmピッチ:46 mm
内側高さ hi: 50 mm内側幅Bi: 50 - 250 mm曲げ半径R: 100 - 300 mmピッチ:58.8 mm
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00