ドライリン® ドライブ技術により、技術アップ& コストを削減します。

ドライリン 直動システムで技術を上げて、コストを下げる。

3つのステップで技術向上とコスト削減を実現

当社でお客様のアプリケーションを確認します
イグスが最適なソリューションを見つけます
お客様に最適なソリューションをご提示します
技術向上の三角形

技術を上げて

コスト削減の三角形

コストを下げる

常に最適なドライブテクノロジーを提供します。
イグスのドライリン® ドライブテクノロジー® 。

過剰なエンジニアリングは過去のものです。最高のドライブテクノロジーは最も高価である必要はありません。

ドライリン リニアガイドの寿命予測計算

わずか数ステップでオンライン設定

  • わずか数ステップでカスタマイズされたSHTスピンドルリニアシステム
  • カスタマイズされたドライブジャーナルの設定(オプション
  • リニアテーブルの3Dモデルの自動作成
  • リニアステージを様々な2Dおよび3Dフォーマットでエクスポート
  • アセンブリの2D寸法図をPDFで提供
  • パーツリストをPDFでダウンロード可能
  • その他多数

テック・アップ

ドライリン 直動システムはメンテナンスフリー

ドライリン® ドライブテクノロジーはメンテナンスフリー

耐食性のドライリン・ドライブテクノロジー

静かな駆動技術

ドライリン 直動システムにおけるスライド部のより簡単かつ迅速な交換

プレーンベアリングを交換するだけ

コスト削減

経済的なドライリン ECONシリーズ

同等のソリューションより最大30%安い

ドライリン Eモーターは高い費用対効果

最大36.1%のコスト削減 - ドライリン® Eモータでドライブテクノロジーを実現

コスト削減の可能性を見極めるために、ドライブ技術のコスト比較が必要ですか?喜んでアドバイスさせていただきます!それが私たちの仕事です!

∎潤滑油なしの試験

曲げ試験装置内のドライリン ドライブユニット

溶接継ぎ目曲げ試験装置用スピンドル直線軸

持続可能性

技術向上 コストを下げる。 今すぐ置き換え!

今すぐドライリン ドライブユニットに置換え

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間