ドライリン ドライブテクノロジー新製品

2026年春の新提案

ZLW-ESD

ESD保護機能付きZLW-ES-EXリニア軸

  • 静電気放電から確実に保護
  • IEC 61340-5-1:2024に準拠したESDアカデミー認定品
  • 2種類の取付サイズをご用意:取付スペースが狭い(50mm)と取付支持部が広い(120mm)
  • ステンレススチール製、イグリデュールXベアリングライナー付き
SLX-PT

ドライリン SLX-プロテクトリニアアクチュエーター、送りねじ付き

  • 完全一体型の金属カバーによる最高の信頼性
  • 多数の溝(スロット幅10mm タイプB)と固定オプションにより、組み立てが容易
  • 手動調整および電動操作に対応
ZLX-PT

ドライリン ZLX-プロテクト 歯付きベルト駆動リニアアクチュエーター

  • 完全一体型の金属カバーによる最高の信頼性
  • 多数の溝(スロット幅10mm タイプB)と固定オプションにより、組み立てが容易
  • 手動調整および電動操作に対応
 SLW-0620-FL-ES-X

SLW-0620-FL-ESX 極端な温度環境に対応するリニアモジュール

  • ステンレス製タイプ
  • イグリデュールXすべり軸受は–100℃~+250℃の極端な温度にも対応
  • 1~25.4mm/revまで対応するフレキシブルピッチ
NTM

NTM-45電動望遠鏡、PTFEフリーおよびPFAS試験済み

  • 堅牢な伸縮式延長機構(電動モーター付き)
  • 最長500mmで、無段階に伸縮可能
  • コーティング:イグリデュールIC-05PF(PFAS試験済み)
  • モーターの向き0°
GRR-30

GRR-30 Z軸大型ガントリーおよびカンチレバー用

  • 軽量、高剛性のZ軸
  • 最長1,500mmのロングストローク
  • 耐荷重25kgまで
  • 無潤滑かつメンテナンスフリー

2026年春以降のすべての新製品

news

2025年秋の新提案

SLW-0670-FLS

SLW-0670-FLS フラットで幅の広い形状の送りねじ軸

  • 手動調整と電動操作に対応
  • 剛性の向上による広めの支持間隔(79mm)
  • 超扁平タイプ(20mm)
  • クリアまたは黒アルマイト処理
SLW-0620-Ds08 ミニチュア軸

SLW-0620-Ds08 ミニチュア軸

  • ドライリンWダブルレールWS-0620派生品
  • ドライスピン多条ねじ Ds Ø08 付き
  • 新型送りねじにより、ストロークが最大40%延長
  • 2分割キャリッジでゼロクリアランスがさらに向上
  • 最長ストローク300mm
SLW-0620-BB-ES

SLW-0620-BB-ES ステンレス製ミニチュア軸

  • 手動調整と電動操作に対応
  • ステンレス製で、衛生管理上重要な場所に適しています
  • FDA/EU準拠のプレーンベアリング
  • 1~25.4mm/revまで対応するフレキシブルピッチ
SLW-ESAX500

SLW-ESAX500 FDAリニアモジュール

  • ESDおよび食品用ステンレス製品
  • イグリデュールAX500製ベアリング部品
  • 導電性、FDA準拠
SLR-60

SLR-60-32x32 強力リニアモジュール

  • 非常に高い送り速度を実現する新型ドライスピン高ヘリックスねじサイズ Ds32x32
  • 最大アキシャル荷重6,250N、最大ラジアル荷重25,000N

春の新提案2025

SLX

豊富な接続オプションから選べるSLXリニアモジュール

  • 手動調整と電動操作に対応
  • 多数の溝(スロット幅10mm タイプB)と固定オプションにより、組み立てが容易
  • 最長ストローク1000mm
  • 100%潤滑不要、テスト実施
ZLW-1050-ES-EX

ZLW-1050-ES-EX 導電性歯付ベルト軸

  • 導電性歯付きベルト軸を必要とする作業に適しています。(例:粉体塗装、塗装システム、製粉または測定技術)
  • 最長ストローク2,000mm
  • 100%潤滑不要、テスト実施
SLR-30

SLR-30 高負荷荷重用ヘビーデューティーリニアモジュール

  • 設置サイズ(シャフト径)30mmを追加
  • シングルキャリッジ、マルチキャリッジまたはアセンブリキャリッジから選択
  • ダボピンで簡単に位置決め、追加クランプは不要
  • さまざまな接続オプション
slw-xy

SLW-XY-10120ワイドXYテーブル

  • 1つのモジュールに2つの移動方向を組み合わせ、500×500mmの作業エリアを実現
  • 頑丈で広いベアリングの荷重支持面
  • 最長ストローク: 500mm
SLW-XY-BB-0620

SLW-XY-BB-0620 クリアランスフリー小型XYテーブル

  • 1つのモジュールで二方向の動きが可能
  • 狭い設置スペース向け
  • クリアまたは黒アルマイト処理
  • ストローク長最大100mm
SLW-BB

SLW-BB-0620 左ネジ/右ネジ付き

  • 2つのキャリッジがリニアモジュール内で同調しながら、中心ストロークで、1回転で互いに近づき遠ざかります。
  • 最長ストローク200mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5

ドライリンSHT 衛生仕様設計リニアモジュール

  • 最適化したキャリッジデザインと、軸の接続によってより高い洗浄性を実現
  • 高品質で耐久性に優れたステンレス製
  • ドライスピン多条ねじでスムーズな動作
  • 各コンポーネント部品はFDAおよびEU規制10/2011に適合
ドライブテクノロジーのオンラインショップ

ドライブテクノロジーのオンラインショップ

ドライブテクノロジー コンフィギュレーター

ドライブテクノロジー コンフィギュレーター

ドライブテクノロジーの新提案に関するお問合せ

お問い合わせはこちら

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間