協働ロボットのケーブルキャリア内にある透明なグリッパー用またはロボット用ケーブル。

協働ロボット用エナジーチェーン取付ブラケット

  • 異なるロボットアーム径に汎用的に使用可能
  • トライフレックスRシリーズ
    TRC/TRE/TRL 30、40、50に適合
  • シリコンフリーなので自動車産業にも最適
  • コンパクトで標準化されたデザイン
  • スリムな軽量タイプ
  • コルゲートパイプシステムとの組み合わせも可能
  • 干渉エッジがほとんどないため、怪我のリスクが低い
  • 簡単な手順で取り付け、後付け可能
  • コボットアクセサリープログラムで低コストで拡張可能
    プログラム

ユニバーサルロボットキット

コボット・クランプ

ケーブルやホースを固定する、さまざまなコボット用単体クランプ。

ユニバーサルロボットキット

Universal Robotsのグリッパーとロボット用途のケーブル保護チューブ。

6軸用クランプ

ねじ付きの配管固定用クランプ。
  • UR3(e)
  • UR5
  • UR10

UR10(e)用スプリングロッドホルダー

ロボットアーム上のTRIFLEXケーブル保護管に「New」表示。
  • 安定した& モールドまでのケーブルルーティング
  • UR10 + UR10e 用プラグアンドプレイ
  • 600mmのスプリングロッドTRE.F.40.0600.1.0.BまたはTRC.F.40.0600.1.0に適合
タブ付きケーブルクリップと面ファスナーテープでケーブルを配線する製品です。

ケーブルクリップ

ケーブルクリップを購入する

コボットクランプの選択

ロボットアームに取り付けるtriflex Rコボットクランプ。

標準クランプ

triflex R Cobotクランプのストレインリリーフ付きで、エネルギーチェーンを案内します。

ケーブルクランプ付き

triflex R Cobotクランプで、ケーブル保護システムを固定します。

ケーブルクランプなし

triflex R Cobot Clamp と保護カバー付きのロボットアーム用ケーブルガイド。

プロテクター付き

triflex R CobotクランプとPMAクリップによるケーブル・ホースのガイド。

PMAクリップ付き

ユニバーサルロボット用キット

コボット用アクセサリー

ねじ付きの配管固定用クランプ。
  • e-chain® と 6 軸間の正しい取り付けオプションと十分な距離を確保します。
  • UR3(e) = TR.918.027に適しています。
  • UR5(e) = TR.918.012に適合
  • UR10(e) = TR.918.002に適合

UR10(e)用ファイバーロッドブラケット

ロボットアーム上のTRIFLEXケーブル保護管に「New」表示。

スプリングロッドホルダー用ファイバーロッド (TR.917.924)

  • トレ.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0

コボットクランプの組み立て

triflex R TRE B の可動端部と、オレンジで示した球面ジョイント。

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

  • "簡単"-デザイン
  • 充填はとても簡単
  • ケーブルを押し込むだけ
軸に取り付けたtriflex R TRLケーブル保護チェーンシステム。

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

  • 軽量バージョン"簡単" デザイン
  • 充填が非常に簡単
  • 費用対効果
triflex R TRC 可動用ケーブル・ホース案内用エナジーチェーン.

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

  • クローズドデザイン
  • チップ保護
  • 滑らかな外形

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間