言語の変更 :

cobotのケーブル配線が簡単になりました。igus® ケーブルクリップは、様々な形状や直径にほぼ干渉なく取り付けることができます。フレキシブルなデザインはどんな輪郭にもフィットし、設置スペースと怪我のリスクを軽減します。付属のベルクロテープ(長さ500mmまたは1000mm)により、安定した固定が可能です。ケーブルクリップの下にフックアンドループテープを通すオプションは、小径でも確実なホールドを保証します。また、面ファスナーテープはシリコンフリーなので、自動車分野でも使用できます。ケーブルクリップには、直径の異なるケーブルを5本まで取り付けることができます。ケーブル・タイを使用するか、面ファスナー・テープをたわませて取り付けます。ケーブル・クリップは、分離ツールを使用して最大3つのセグメントに分割できるため、コスト効率がさらに向上します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00