バナーコボットクランプ

協働ロボット用エナジーチェーン取付ブラケット

  • 異なるロボットアーム径に汎用的に使用可能
  • トライフレックスRシリーズ
    TRC/TRE/TRL 30、40、50に適合
  • シリコンフリーなので自動車産業にも最適
  • コンパクトで標準化されたデザイン
  • スリムな軽量タイプ
  • コルゲートパイプシステムとの組み合わせも可能
  • 干渉エッジがほとんどないため、怪我のリスクが低い
  • 簡単な手順で取り付け、後付け可能
  • コボットアクセサリープログラムで低コストで拡張可能
    プログラム

ユニバーサルロボットキット

コボットクランプ単体パーツ

コボット・クランプ

各クランプへ
UR協働ロボットパッケージ

ユニバーサルロボットキット

ユニバーサルロボットキットへ
UR第6軸用クランプ

6軸用クランプ

  • UR3(e)
  • UR5
  • UR10
クランプ
協働ロボット用ファイバーロッドシステム

UR10(e)用スプリングロッドホルダー

  • 安定した& モールドまでのケーブルルーティング
  • UR10 + UR10e 用プラグアンドプレイ
  • 600mmのスプリングロッドTRE.F.40.0600.1.0.BまたはTRC.F.40.0600.1.0に適合
UR10(e)スプリングロッドホルダーのショップへ
ケーブルクリップ

ケーブルクリップ

ケーブルクリップを購入する

コボットクランプの選択

標準クランプ

標準コボットクランプ

ケーブルクランプ付き

取付ブラケットとケーブルクランプ

ケーブルクランプなし

取付ブラケット付きコボットクランプ、ケーブルクランプ無し

プロテクター付き

コボットクランププロテクター

PMAクリップ付き

コボットクランプPMA

ユニバーサルロボット用キット

コボット用アクセサリー

UR第6軸用クランプ
  • e-chain® と 6 軸間の正しい取り付けオプションと十分な距離を確保します。
  • UR3(e) = TR.918.027に適しています。
  • UR5(e) = TR.918.012に適合
  • UR10(e) = TR.918.002に適合

UR10(e)用ファイバーロッドブラケット

UR10用ファイバーロッドブラケット

スプリングロッドホルダー用ファイバーロッド (TR.917.924)

TRE.B 及び TRC
  • トレ.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0
ファイバーロッド

コボットクランプの組み立て

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

TRE.40.058.0.B
  • "簡単"-デザイン
  • 充填はとても簡単
  • ケーブルを押し込むだけ

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

TRL.40.058.0
  • 軽量バージョン"簡単" デザイン
  • 充填が非常に簡単
  • 費用対効果

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

TRC.40.058.0
  • クローズドデザイン
  • チップ保護
  • 滑らかな外形

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間