PTFE トラックレスケーブルの代替品: 撚り線構造 CFCLEAN フラット E スキン付き

モジュール式 ►数分でケーブル交換 ►費用対効果 ►持続可能性

クリーンルームのエネルギー供給の選択ガイド

e-skin® フラットとCFCLEANでさらに進化。

  • ストックからのプロトタイプ
  • 最低注文数なし
  • CFCLEANまたはe-skin® フラットポッドと交換するだけで、アプリケーションの変更に柔軟に対応。
  • 必要に応じて長さや幅を変更可能
  • 各エレメントの交換が容易なため、資源とサービスに優しい

トラックレスケーブル(リボンケーブル)の欠点

  • 製造工程が複雑なため、試作段階が長い
  • 試作コストが高い
  • 完成後の柔軟な変更が不可能
  • 修理が必要な場合、トラックレスケーブル全体を交換しなければならない
  • 損傷時の資源浪費により、生態学的にも経済的にも問題がある。

工場全体の効率に革命を起こすフラットケーブル配線システム e-skin® フラットケーブルとCFCLEANの比較 PTFEトラックレスケーブルの比較

  • プラントの効率を高める
  • 生産ラインからより高い歩留まりを生み出す
  • クリーンルームのエネルギー供給システムをより持続的に使用する
  • 柔軟性の向上
  • その他多数
e-skin flat ケーブルガイドシステム

システム構造の比較

e-skin® フラット、ストランドエレメント付き

  • 耐摩耗性の高い溶着フィルムにより、ストランドエレメントを保護し、摩耗を最小限に抑えます。
  • 軽量化と外径の縮小のため、アウタージャケットなし
  • 耐屈曲性に優れた銅線編組(光被覆率90%)により、電磁両立性を最大限に保護
  • 非常に動的な用途に対応する特殊TPE絶縁
  • 最大耐用年数のための特殊ストランド構造

トラックレスケーブル(リボンケーブル)

  • 個々の撚り線を束ねる多層シース:
    • 薄いPTFE外被
    • PUR内層
    • 薄いPTFE外被
  • 分離不可能なクローズドシステム
  • 撚り線コアは互いに分離不能に接続されている。
  • 個々の要素に互換性はないが、システム全体には互換性がある

品質テストされ、承認された

4年保証とUL認証

詳細情報

クリーンルーム用エナジーチェーン

クリーンルームにおけるエネルギー供給システム

規格と認証

規格と認証

クリーンルーム関連製品

その他のクリーンルーム関連製品

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間