言語の変更 :
リニアロボットとは、複数の直線軸を組み合わせた産業用ロボットです。多次元的な動きを実現し、位置決め作業や自動化、測定ステーションとして使用されます。ガントリーロボットには、ラインガントリ、フラットリニアロボット、ルームリニアロボットなど様々なデザインがあります。

igus® のリニアロボットは、drylin® 製品グループの無潤滑ドライブとリニアテクノロジーに基づいています。イグス® は、必要な軸、モーター、エナジーチェーン、ケーブルの製造・供給業者として、リニアロボットキットの迅速な納品だけでなく、カスタマイズされたソリューションも提供しています。

最も一般的なサイズの標準リニアロボットは、在庫から24時間以内に発送可能です。ガントリーコンフィギュレーターを使用すると、ストローク長を個別に指定したり、お客様のご要望に合わせてカスタマイズしたガントリーを構成することができます。

ロボットセル
様々なサイズのロボットセル、非常停止、スタート・ストップ表示、CE文書付き。

リニアロボット用エナジーチェーン
エネルギー供給を最適化する、既製のエネルギーチェーンセットです。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00