言語の変更 :
マテリアルハンドリングおよびクレーンシステム用の新しい費用対効果の高いエネルギーチェーンにより、組立時間を88%短縮
igus® システム autoglide 5 は、エネルギー、データ、流体、空気を1つのシステムで安全かつほとんどメンテナンスフリーで伝送し、費用対効果の高い価格で提供します。e-chain® 2400.07AG.075.0、スチールケーブルガイド、バスケーブルアセンブリ、および各6 mm²の電線5本を含みます。
技術データ:
| ストローク | 速度 | 動作時のノイズ |
|---|---|---|
| 80m | 4m/s | 速度2m/sで<br />63dB(A) |
2パート・エネルギー・チェーン
| 製品番号: | 内高さ | 内幅 | 許容曲げ半径*** | |
|---|---|---|---|---|
| 2400.05AG5 | 25mm | 57mm | 075/100/125/150mm | オンラインショップへ |
| 2600.07AG5 | 35mm | 75mm | 075/100/125/150mm | オンラインショップへ |
| 2600.10AG5 | 35mm | 100mm | 075/100/125/150mm | オンラインショップへ |
4つのエネルギーチェーン
| 製品番号: | 内高さ | 内幅 | 許容曲げ半径*** |
|---|---|---|---|
| E4.32.10AG5* | 32mm | 100mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.112AG5* | 32mm | 112mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.12AG5* | 32mm | 125mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.15AG5* | 32mm | 150mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.17AG5* | 32mm | 167mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.20AG5* | 32mm | 200mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.262AG5* | 42mm | 262mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.10AG5* | 42mm | 100mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.112AG5* | 42mm | 112mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.12AG5* | 42mm | 125mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.15AG5* | 42mm | 150mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.17AG5* | 42mm | 167mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.20AG5* | 42mm | 200mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.262AG5* | 42mm | 262mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
*2021年春より発売
**在庫あり
*** 曲げ半径を大きくしたい場合はご相談ください。
バスバーシステムとエネルギーチェーンの比較:このビデオでは、業界マネジャーのクリスチャン・シュトラウチが、システムを選択する際に適用されるKO基準と、価格、安全性、メンテナンスの自由度、設置性、機能範囲の点でどのシステムが優れているかを説明しています。
屋内または屋外のクレーン、電動ホイスト、保管・回収機械の電源は、これまで多くのユーザーがバスバーシステムに頼ってきました。autoglide 5は両方の長所を兼ね備えています。詳しくはホワイトペーパー"をご覧ください。 バスバーシステムに代わるロープガイド付きエネルギーチェーン?"
狭くコンパクトなスペースでの電力・データ伝送や、保管・検索機械などの通路の高速移動のために、多くのユーザーはこれまでバスバーシステムに頼ってきました。バスバーシステムはシンプルな設計のため、費用対効果が非常に高い。主な欠点は、メンテナンスに費用がかかること、標準では送電にしか使用できないこと、接触不良を防ぐために定期的に清掃しなければならないことです。また、通常はエネルギー伝送しかできない。

付属の金属ケーブルをレーンの床に張ります。また、プラスチックケーブルやプロファイルを使った誘導も可能です。
e-chain® 、ケーブル上を安全に走行することができる。チェーンリンクの下面中央にはガイドエレメントがあり、エナジーチェーンはケーブル上にしっかりと固定されます。櫛状のオートグライドエレメントは、チェーン上部のストランドの耐摩耗性と正確な転がりを保証します。
図解入り取り付けガイドにより、autoglide 5を素早く専門的に取り付けることができます。

autoglide 5システムは、保管・検索機械(SRM)、ミニロード、その他のマテリアルハンドリング用途に適しているだけではありません。autoglide 5のモジュラー設計、igus® エネルギーチェーンとケーブルの豊富な品揃え、当社の経験により、効率的に実現できるコンセプトとプロトタイプをお客様と一緒に開発します。どのようなパラメータが重要ですか?どのような速度、充填、移動が必要ですか?私たちにご相談ください。私たちは、コスト削減と技術向上を実現するアプリケーションのソリューションを開発するために、お客様と協力します。

... i.Senseでスマートプラスチック・テック・アップから
コスト削減
基本は幅77mm、曲げ半径75mmの2400。他の幅や半径ももちろん可能です。
すべてのe-chain® と同様、私たちは1,000万サイクルまたは10,000kmを目指しています。保証書を発行するための研究所でのテストは、現在も進行中です。
そう、専用のクロスバーを広げるだけだからだ。万が一摩耗しても、簡単に交換できる。
現在、プラスチックロープの使用をテストしている。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00