言語の変更 :

ドイツ・オルスニッツ/フォークトランドに本社を置くBANG Kransysteme GmbH & Co KGは、プロセスクレーンおよび特殊クレーンの分野でヨーロッパ全域において成功を収めています。
同社のクレーンは、製鉄業界や自動車業界のプレス工場、さらには原子力施設といった過酷な環境下でも高い性能を発揮しています。
現在進行中のあるプロジェクトでは、同社が「標準仕様」に対応するだけでなく、「標準を超える柔軟性」も備えていることが証明されています。
その一例として、ZSB Zwickauer Sonderstahlbau GmbHの新型天井クレーンには、イグスの新製品「オートグライド5」エナジーチェーンが採用されました。
このチェーンはケーブルトラフなしでケーブルをガイドでき、設置スペースの大幅な削減を可能にします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00