言語の変更 :

搾乳機のエネルギー供給は過酷な条件にさらされています。環境は湿度が高く、洗浄剤や消毒剤が常に使用されています。それでも、当社のE4Qエネルギーチェーンは、自動運転中のケーブルとホースの安全な誘導を保証します。

当社のプラスチック製滑り軸受は、飼料プッシャーや給餌ロボットに使用されています。酸性で繊維質の多い飼料は、従来のベアリングには過酷です。イグリデュールのイグリデュールベアリング(® )は、このような条件にも耐え、24時間稼動でメンテナンスフリーを保証します。

当社のイグボール® ピローブロックおよびフランジベアリングは、ゲート、ドア、設置窓、ブラインド、糞尿スライド、牛用ブラシなどの牛舎設備に使用されています。これらの軸受は、特にほこり、湿気、牛の排泄物の影響を常に受けます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00