木工産業向けCNCマシニングセンター

木材加工機械用エネルギー・チェーン、ケーブル、貯蔵技術

マシニングセンター
e-chain® エクステンダー・クロスバー付き木工機械
マシニングセンターで大型ホースを安全にガイド。

どの弓形チェーンが適切か?

詳細▶個別アドバイス

技術向上とコスト削減マシニングセンター用トップ製品

E4.1Lエネルギー・チェーン

安定、簡単& 充填が早い

  • 同等サイズのE4.1シリーズより30%軽量
  • 半径の内側と外側の両側に開口可能
  • 横回転、直立、吊り下げ用途にも最適
E4Q.64L

安定性と軽量のベストミックス

  • 手で簡単に開けられる
  • 前モデルE4Q.58より安い
  • E4.1エナジーチェーンより安定性が高い
レディチェーン エナジーチェーン コネクター

すべてを1社で: カスタマイズ - 設置準備 - 最終テスト

  • ケーブルを含む完全なエネルギー・チェーン・システム
  • 組立時間を最大95%短縮
  • 迅速な組み立て - 機械の停止時間を短縮
ドライリンR

丸型リニアガイド用の堅牢なリニアシャフト

  • 100%無潤滑
  • ボールブッシュと同一寸法
  • 8種類のシャフト材質
ボールトランスファーユニット

重く繊細な荷物を簡単に移動

  • 耐摩耗性、無潤滑、耐久性
  • 鋭利な重量物や繊細な商品にも適しています。
イグボール フランジ型ベアリング

すべてのフランジ付きベアリングハウジング用プラスチック球面ボール

  • 球面ボールを手で交換するだけ
  • 潤滑とメンテナンスフリー
  • 化学薬品や腐食に強い
どのEチェーン® エクステンダー・クロスバー付き

エネルギーチェーンにおけるPVCケーブル

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間