言語の変更 :
鉄鋼生産におけるプレハブ式エネルギー供給システム
熱と粉塵:これらは板金製造中に発生する2つの要素に過ぎません。また、スケール廃棄物も大量に発生します。このような過酷な操業条件では、組み立て済みのエネルギー供給システムが威力を発揮します。100メートル近い移動距離にも対応し、耐用年数も長く、運転の信頼性も保証されます。プラスチック製エネルギー供給システムは、鋼鉄製の同等のソリューションとの比較に尻込みする必要はありません。
"ヴォスタルピネ全体として、その可能性はまだまだ尽きません。スチール製エネルギー供給システムを好んで使用する伝統的な鉄鋼加工業者は、この厳しい用途におけるプラスチック製エネルギー供給システムの利点を学びつつあります。組み立て済みバージョンで、私たちは完全なサプライヤーとしての顔も見せています」。"
イグス® ポリマー・イノベーション社、テクニカル・セールス・コンサルタント、ディーター・ベンサー氏
イグス® のエネルギー供給システムを、エンジニアリング事業所のプロジェクトで長年使用しています。"" ディーター・ベンサー氏は、「ヴォスタルピネ全体として、その可能性はまだまだ尽きない」と指摘する。"鋼鉄製のエネルギー供給システムを好んで使用する伝統的な鉄鋼加工業者は、このような要求の厳しい用途におけるプラスチック製のエネルギー供給システムの利点を学びつつあります。組み立て済みバージョンによって、私たちは完全なサプライヤーとしての顔も持つようになりました。" このエネルギー供給システム一式は、イグス® 研究所でもテスト済みです。"お客様には、ガイドトラフ、エネルギー供給システム、そして使用されているチェーンフレックス(® )ケーブルについて、包括的なシステム保証を提供しています」と、ディーター・ベンサー氏(" )は断言する。"また、万が一技術的な問題が発生した場合でも、最終顧客と地理的に近いイグスは迅速に対応することができます」。"

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00