ピック・& プレース・ロボットのケーブルガイド:軸が回転しても安全にガイドされる

軽量でフレキシブルな回転エネルギー供給により、グリッパーへのケーブルの取り回しがスムーズです。

概要

  • 何が必要だったのか: 逆曲げ半径エネルギーチェーンとして 設計され、回転モジュールで移動する E2マイクロシリーズエネルギー チェーン
  • 。 ® 必要条件 1秒以内に360°回転し、最大速度7 m/s、最大加速度60 m/s2で、高いサイクル数で連続運転される回転軸への緩やかなケーブル配線。
  • 産業 ロボット工学、ピックアンドプレースロボット
  • お客様の成功 逆曲げ半径を持つエナジーチェーンは、高い回転角度を達成し、非常に軽量であるため、ロボットの高い柔軟性と素早い動きをサポートします。A5軸につながるケーブルの故障率が大幅に減少しました。
ピック& フェストのプレースロボット

問題点

ソリューション

グリッパー上のエネルギーチェーン付き回転モジュール
グリッパー上のエネルギーチェーン付き回転モジュール

エナジーチェーン E2マイクロ

E2 マイクロ
  • 軽量
  • 非常に動的なアプリケーションでの使用に適している

逆曲げ半径回転エネルギー供給

軸周回転型 RBR仕様
  • 回転体にエネルギー、データ、流体を確実に供給
  • 一平面内で最大450°の回転角度が可能

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間