スクーター用のメンテナンスフリー部品

  • 多くのシャフト材料で低摩耗
  • ドライ運転での低摩擦係数
  • 振動減衰
  • 低吸湿性

後輪スイングアーム

  • 低総吸湿性
  • 高負荷容量
  • コストパフォーマンス
  • 低摩耗率
  • 低摩擦係数
  • 費用対効果
  • 化学薬品に強い
  • 高温用

リアショックアブソーバー

  • 費用対効果
  • PTFEベルトより耐摩耗性が高い
  • より高い負荷容量
  • 規定サイズ
  • メンテナンスフリーのドライ運転
  • 高い耐摩耗性
  • ほこりや汚れに強い
  • コストパフォーマンス

スタンド

  • 低吸湿性
  • スイベルモードで 20 MPa までの荷重に耐える非常に高い耐摩耗性
  • 様々なシャフト素材とエッジ荷重に対応

バリオマチック・トランスミッション(CVT)

  • 鋼の摩擦係数が非常に低い
  • 180 °Cまで連続使用可能
  • 特に回転に最適

ハンドブレーキ

  • メンテナンスフリーの乾式運転
  • 高い耐摩耗性
  • ほこりや汚れに強い
  • 費用対効果

フロントガラス

  • 高い剛性
  • 取り付けが簡単& メンテナンスフリー
  • 乾燥運転のため汚れに強い
  • フローティングベアリング機能付きアンギュラレールにより、コーナーへの取り付けが可能
  • オプションで手動調整可能なベアリングクリアランス

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間