製菓用搬送システムの停止と不良を低減

耐摩耗性に優れたイグリデュールのポリマーコーティングにより、中断のない製品搬送を実現

概要


使用製品

イグリデュール IC-05

iglidur IC-05 2kgのコーティング粉末。切り抜かれた袋と青い粉の山。

問題点

ソリューション

コーティング前のスライディングプレート:製品が蓄積するため、常に中間洗浄が必要となり、機械のダウンタイムにつながっていた

イグリデュールIC-05でコーティングされたプレート:このコーティング材は、食品産業用に特別に開発されたもので、摩擦係数と摩耗係数に優れている

粉体塗装されたスライディングプレートがコンベアシステムで使用されているため、中間清掃やコンベアベルトの停止が必要ない

igus Tribo-Coating のサンプルカード。青いコーティングと製品情報。

無料サンプルのご請求

  • イグリデュール IC-05 コーティングサンプル
  • FDAおよびEU10/2011に準拠した食品適合性
  • 固体潤滑剤を配合しており、追加の潤滑は不要
  • DIN EN ISO 9227に基づく480時間の塩水噴霧試験をクリア
iglidur Coatingの白書3ページのプレビューで、コーティング例とグラフがあります。

コーティングに関するホワイトペーパー

  • 機能性と加工方法
  • 用途に最適なコーティングの選び方
  • 自分でコーティングする際のヒント
  • 実際の活用事例

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間