igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- UC204~UC206、UC208およびUC210
- 無潤滑でメンテナンスフリー
- 優れたコスト効率
- 耐汚性
- 高荷重
igus-icon-lieferzeitFL203-JEM-17-17-SP
17
| ハウジング | 球面ボール | |
| UCP/UCF/UCFL | 203 | JEM-17-17-SP |
| 204 | JEM-20-17-SP | |
| 205 | JEM-25-17-SP JEI-16-17-SP | |
| 206 | JEM-30-19-SP | |
| 207 | JEM-35-20-SP | |
| 208 | JEM-40-21-SP JEI-24-21-SP | |
| 209 | JEM-45-22-SP | |
| 210 | JEM-50-24-SP | |
| 211 | JEI-32-25-SP | |
| PP/PF/PFL | 204 | J(4)EM-20-14-SP |
| 205 | J(4)EM-25-15-SP | |
| 206 | J(4)EM-30-16-SP | |