製薬業界のブリスター機械:ここで使用されるシステムは、無潤滑で動作する必要があります。イグスのプラスチック製品(® )が切断機構に使用されており、メンテナンスフリーで耐トルク性に優れています。
中国の機械メーカーである錦州華信包装機械廠のこのシステムは、製薬分野向けのブリスター・マシンです。ブリスターパックのカット機構を含め、さまざまなシステム・ステーションにさまざまな回転式および直線式のストレージ・ソリューションが使用されています。収納部品は製薬業界が要求する高い衛生基準に適合しています。特に、保管技術は完全に無潤滑でなければなりません。特に、ブリスターフィルムの真上に位置するカッティングステーションのエリアでは、ベアリングはドライオペレーションで機能しなければなりません。さらに、ベアリングのメンテナンスはできるだけ少なくする必要があります。
包装システムには、切断機構を実現するためにリニアベアリング技術が使用されています。具体的には、設計者はプロファイルレールとプロファイルスライドで構成されるdrylin Wリニアベアリングテクノロジーの採用を決定しました。drylinリニアベアリングテクノロジーは、コンポーネントのカスタマイズを可能にする幅広いモジュール製品システムにより、あらゆる用途に最適な製品ソリューションを提供します。モジュラーシステムは完全に無潤滑でメンテナンスフリー、耐腐食性で衛生的、耐摩耗性で汚れ、ほこり、湿気に耐性があります。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00