連続運転でも確実に動作―高速充填工場で使用する衛生仕様のベアリング

カップ・ディスペンサーから完成品まで:イグリデュールは高いサイクル・レートと連続運転を可能にする

プロフィール

  • 必要なもの: イグリデュールベアリングと ドライリンシャフトガイド
  • 要件連続運転で確実に機能し、完全無潤滑でメンテナンスフリーのベアリング部品が必要でした。
  • 業界 包装技術、充填システム
  • お客様の成功固体潤滑剤を組み込んだイグリデュールすべり軸受を使用することで、外部潤滑が不要になりました。連続運転で高いサイクルレートを実現します。

問題点

ソリューション

写真1:カップ・ディスペンサーは、真空を発生させることでマガジンからカップを取り出し、ターンテーブルに載せて充填する。

写真2:計量・充填ステーションでカップが持ち上げられ、ロータリーバルブが開いて材料がカップに投入される。

写真3:蓋ディスペンサーは、真空を利用してマガジンから個々の蓋を取り出し、回転運動を行ってカップに正確に配置する。

写真4:水冷式ツールホルダーは、広い使用スペースと最高300℃の高温で、高精度の位置決めによるシーリングを可能にする。

写真5:2ヘッドのインクジェット装置で蓋にラベリング。

写真6:最後に、カップはリフティングユニットを介して、同期された方法で上方に搬送される。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間