言語の変更 :
コンパクトな充填システム"KHSのInnoPET TriBlock" は、当社のスライディング、リニア、ボールベアリング、リニアテーブルと連動します。
充填ラインは、単一のコンパクトなシステムとして完全に供給することができます。KHSのInnoPET TriBlockはこれを可能にします。これは便利で、お客様の敷地内のスペースを節約します。PETボトルの製造から充填、ラベリングまで、すべてが考慮されています。しかし、すべての工程で多くの可動部品が使用されるため、KHSは、無潤滑のすべり軸受、リニアベアリング、ボールベアリング、およびスピンドルリニアテーブルを、連続運転、50 °Cの温度条件下で、システムの多くの箇所で使用しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00