毎時最大60,000本

無潤滑ベアリングのおかげで、ボトルのねじ外し/開栓がスムーズに自動化されます。

概要

  • **必要なもの:**ドライリン® R リニア滑り軸受、ドライリン® W ガイドエレメント、イグリデュール® 滑り軸受
  • 要件ベアリングソリューションは、さまざまな用途の領域で常に無潤滑でなければならず、非常に高いサイクルレートでも長寿命でなければなりません。洗浄が容易で、腐食に弱く、侵食性の洗浄剤に耐性があること。
  • セクター飲料業界
  • お客様の成功リニアおよびロータリーすべり軸受は、さまざまな分野で役立っています:リニアおよびロータリーすべり軸受は、さまざまな分野で役立っています。耐摩耗性に優れ、大きな荷重に耐え、完全無潤滑でメンテナンスフリーです。全体として、運用コストを大幅に削減します。
搬送ベルトとステンレス製筐体を備えたボトル充填ライン。

問題点

ソリューション

図 1: ドライリン® リニアすべり軸受は、交換可能なすべりフィルムが挿入された円筒形アルミニウム製ハウジングで構成されています。

画像2:特許取得済みの革新技術:スクリューキャップからネックスリーブを自動的に取り外すシステム。

図3:ボトルを把持するトグルレバーシステムには、メンテナンスフリーのイグリデュール(® )ベアリングが使用されている。

画像 4: ネックスリーブ取り外し機では、ボンネットアジャスターにドライリン® W リニアガイドシステムが使用されている。また、メンテナンスフリーで、飲料業界で使用される洗浄剤の影響を受けにくい。

図5:Rink社のプログラムには、ボトルを空にするための自動化システムも含まれている。これらのシステムのバルブには、円筒形ドライリン® 滑り軸受が装備されている。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間