言語の変更 :
イタリアのSilmec社は、合板木箱生産用の機械を開発しました。エンジニアは当初、従来の機構を選択しましたが、重量と慣性の点で複雑であることが判明しました。そこで専門家は、drylin® W および drylin® N シリーズに、dryspin® ネジ付きスピンドルとリードスクリューナットを組み込んだ軽量リニアガイドを使用し、あるステーションから別のステーションへ材料を搬送することにしました。このコンポーネントは無潤滑設計のため、頑丈で汚れにくく、メンテナンスも簡単です。
一目でわかる当社の利点
総合的な印象を得るためには、実際のサンプルを手に取ることが重要です。喜んでお送りします。特注サンプルも可能です。お気軽にお問い合わせください。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00