使用に適する場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします
|
低摩擦係数、高い耐摩耗性、FDA準拠
食品接触向け、高温環境で長寿命
高速と低速、両方のエキスパート、耐摩耗性が非常に高い
食品向け、+90℃までの耐薬品性
食品接触向けオールラウンダー
EU規則 10/2011準拠・FDA準拠の食品接触向けオールラウンダー
FDA準拠、優れた耐熱性で長寿命
優れた耐薬品性、長寿命
連続運転可能な汎用製品、軟質軸にも対応
汎用的で低価格
低~中荷重および高速における強化された耐摩耗性
長寿命の低コスト材質。
硬質アルマイト処理アルミニウム製軸との組合せ時、低摩擦と低摩耗を実現します。
特殊な条件下において最良の摩擦係数と長寿命
高温環境でも高い寸法安定性、回転用途に最適
極めて高い減振性と高強度
多用な用途に対応する頑強な汎用製品
優れた耐摩耗性、無潤滑使用時でも非常に低い摩擦係数
タバコ産業向け
飲料水との接触向け
長寿命、軟質軸材にも対応
連続運転可能な汎用製品、軟質軸にも対応
低摩擦係数、耐摩耗性
耐摩耗性に非常に優れる
極めて高い耐摩耗性、黒色
極めて高い耐摩耗性、黒色
高温蒸気滅菌に対応
過酷な条件に対応
食品接触向け、高温環境対応で優れた耐薬品性
難燃性、DIN EN 45545準拠
優れた耐摩耗性
月~金 8:30~20:00
24時間