導電性三次元動作エナジーチェーン

特にロボットや三次元アプリケーション向けのクローズドタイプ

ESD対応製品のメリット

  • 1,000万回を超えるサイクル試験を実施したESD素材は、最高レベルの要件を満たします。
  • 個々のチェーンリンクは交換可能で、システム全体やドレスパックを交換する必要はありません。
  • サイズTRC.40、TRC.60& TRC.70は、ESDデザインで在庫があるため、待ち時間がありません。
  • 防爆エリアでの長年の使用で実証済み

イグス® triflex® R シリーズ TRC e-chains® の設計上の特徴:

  • チェーンリンクあたり約±10°のねじれ
  • ボール&ソケットジョイントによる高い引張強度
  • 部分的な方向制御と補強のためのファイバーロッド付きオプション
  • スチールケーブル、スプリングエレメント等の連続的なサポートエレメントが不要
  • 豊富なアクセサリー
  • オプションのリトラクションシステムは、3Deチェーン® を安全にガイドし、ロボットアーム上のスペースを節約し、ループの形成を確実に防止します。
  • TRC - 安全、クローズド、撥水性
  • 滑らかで頑丈な外形で引っ掛かりを防止
  • 高い耐ねじり性
  • 簡単に短くしたり長くしたりできる

代表的な産業分野と使用事例

  • ロボットの第3軸から第6軸
  • 多軸工作機械
  • ウェットセルとコールドセル
  • 塗装アプリケーションとESD
  • 砂塵エリア
  • リニアモーター
  • 一般機械工学など

ESDチェーンの在庫サイズ

ストレインリリーフ付き、3サイズ、ESD素材、在庫あり

TR.40.01.ESD

tr.60.01.esd + tr.70.01.esd

取付ブラケットの使用例

標準 AE トライフレックスR
ESD試験

イグス®® イグミッド® ESDを使用した製品の導電性

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間