言語の変更 :
古い給水塔は、給水を監視する中央制御室に改造された。この塔の上部のスペースは、環境に配慮した水資源の利用に焦点を当てたトレーニング・センターとして、また会社の経営陣やパートナーのための会議室として使用されている。将来のトレーニングのための補助として、6台の可動式テレビ・スクリーンが2列に設置され、半径6.8m、角度180°で部屋の中を動き回る。さらに、上の会議室にはもう6台の可動式テレビ・スクリーンが1列に並べられている。これらのテレビ画面は半径5.9m、角度45°の円を描くように動く。
2本のシングルレールを並列に取り付けるのではなく、ダブルレールを使用することで、より迅速な設置が可能。

様々な用途(オートメーション、食品産業、医療技術、製薬産業など)に対応。

カーブレールにより、ワークステーションなどの設計の自由度が高まります。

ハイブリッドローラーベアリングを採用したキャリッジにより、スムーズな走行を実現。

非常に軽量なカーボンレール素材

平行に配置された各レールの間隔を自由に設定できるため、設計の自由度が高まります。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00