ハンドガイドマニピュレーターとロードハンドリング装置を専門とするHUSCH Handhabungstechnik GmbHのハンドリングシステムは、最高水準の品質、信頼性、柔軟性を誇ります。当社のプラスチックエナジーチェーン、リニアおよびロータリーストレージ製品は、10年以上にわたってこれらのシステムで使用されています。自動車産業などで使用され、長寿命、堅牢性、メンテナンスフリーなどを実現しています。
"Lifting and moving with ease" をモットーに、ヒュッシュ・ハンドハブングシュテヒニッヒ GmbH が提供するハンドリングシステムは、自動車、食品、ガラス産業など幅広い産業分野で、特に組立、生産、包装に使用されています。様々なハンドガイドテレスコピックマニピュレーター、パラレルマニピュレーター、ケーブルマニピュレーターは、ヘーエンキルヒェンで設計、開発、製造されており、システムに応じて、スタンド、移動ベースプレート、天井に固定または移動可能なコンソールをベースとしています。例えば、車輪の組み立てや過酷な鋳造環境では、限られたスペースで複数の軸を移動させながら、荷重案内、位置決め、製品移動などの複雑なタスクをこなさなければなりません。ヒュッシュのハンドリングテクノロジーは、そのソリューションにおいて、品質、信頼性、そして最大限の柔軟性に対して常に高い要求を課しています。マニピュレータやロードハンドリングアタッチメントを構成するすべてのコンポーネントは、長寿命であること、堅牢であること、メンテナンスフリーであることが求められます。
今日、私たちの製品とサービスは、HUSCH Handhabungstechnik GmbH のお客様が高品質で耐久性のある機器を製造するのに役立っています。10年以上にわたり、機械専門メーカーのハンドガイドマニピュレーターやロードハンドリングデバイスには、リニアおよびロータリーベアリングエレメントだけでなく、多種多様なEチェーン®。E2/000シリーズのエナジーチェーンはフードハンドリングやテレスコピックマニピュレーターに、E-chain® タイプE2 miniは駆動軸の精密な取り付けに、トリフレックス® 多軸エナジーチェーンは床下エリアでの吊り上げやボルト締め用途の非常にダイナミックなマニピュレーターに使用されています。 ベアリング製品使用されているベアリング製品は、主にイグリデュール® GおよびZプレーンベアリング、PRT 旋回リングベアリング、さらにドライリン® Qスクエアガイドウェイなどのレールシステムである。このメーカーがこのシステムを採用した理由は、長期にわたって故障することなく稼動できるため、耐用年数が延びるだけでなく、過酷な作業環境でも信頼性が高く、完全無潤滑でメンテナンスフリーの堅牢性を備えているからです。さらに、スムーズな走行と動きやすさも常に保証されている。"igus® は常に "最新 "であり、機能性だけでなく優れたCADとの統合により、10年前に会社を設立したときからすでに高い評価を得ていました。私たちは、提供されたCADモデルとオンライン・コンフィギュレーターを直接利用しています。"
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00