2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: K230CM-05-02
- 材質: iglidur® K230
- 形状: クリップベアリングを購入する
- 寸法:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 低吸湿
- 高温耐性
- 高い耐薬品性
- 耐食性
耐摩耗性のイグリデュール クリップベアリングは、軸を板金に貫通させる際に使用できるように設計されています。
特徴的なデザインを持つクリップベアリングは、穴公差の管理が難しい箇所への取り付けも容易にすることができます。 新材質のK230は従来のM250と比較して低い吸水率と柔軟性を併せ持っています。
主な用途:
自動車産業、機械設計、家具、航空産業、鉄道産業
特徴的なデザインを持つクリップベアリングは、穴公差の管理が難しい箇所への取り付けも容易にすることができます。 新材質のK230は従来のM250と比較して低い吸水率と柔軟性を併せ持っています。
主な用途:
自動車産業、機械設計、家具、航空産業、鉄道産業
適合性の確認