3の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: MKM-1012-10
- 材質: iglidur® M250
- 形状: Shop double flanged bearings
- Dimensions:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 14 mm
- Adjust dimensions
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
イグリデュールM250| 優れた振動減衰性を備えた堅牢な汎用材質
自己潤滑性材質イグリデュールM250は、特に耐衝撃性、振動減衰性、耐摩耗性に優れています。特に、スポーツ用品や包装機械など、材質の振動減衰機能が要求される応力下で威力を発揮します。土がはまり込んでも問題ないため、農業機械やガーデニング用品にも適しています。
主用途・応用分野
- 農業機械
- 産業機械 家具
- /工業デザイン
- 繊維機械
どのような場合に使用するか?
- 素材がひどい汚れにさらされる場合
- 優れた振動減衰性
- 低速から中速の場合
- 機械的な手直しが必要な場合
- 局部荷重に対する強さが必要
- 高い耐衝撃性
- DIN 1850に準拠した厚い肉厚の場合
使用しない場合
- 湿気の多い場所での用途
- 非常に高い精度が要求される場合
- 非常に滑らかな軸用
- 最大限の耐摩耗性を備えた費用対効果の高い材質が要求される場合
適合性の確認