iglidur® H1, スリーブ型ベアリング, mm

優れた耐薬品性、長寿命

iglidur® H1
iglidur® H1 drawing
2の1
iglidur® H1
iglidur® H1 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H1SM-0304-05
  • 材質: iglidur® H1
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 優れた耐薬品性、長寿命
  • 過酷な条件下で優れた耐摩耗性
  • 非常に低い摩擦係数
  • 優れた耐熱・耐薬品性

イグリデュールH1|耐薬品性に優れ、高寿命

イグリデュールH1 は、過酷な環境条件下で長寿命が要求される場合の最初の選択肢です。優れた耐摩耗性の他にも卓越した温度耐性と耐薬品性を併せ持つため、包装・食品機械や自動車製造の分野に限らず応用できます。

主用途・応用分野

  • 自動販売機
  • 飲料機器
  • 繊維機械
  • 包装機械

どのような場合に使用するか?

  • 温度と水分の影響下で最高の耐用年数が要求される場合
  • 低摩擦係数と高温耐性が要求される場合
  • 強烈な洗浄が定期的に行われる場合(水噴射、蒸気噴射)
  • エンジンルーム内で使用される場合

どのような場合に使用しないのか?

  • 高い面圧が発生する場合
  • 最大かつ万能の耐薬品性のみが要求される場合
  • 最大の耐摩耗性を重視しない、低コストの高温材質が必要な場合
  • 高温耐性を備えたFDA適合材質が必要な場合
適合性の確認