言語の変更 :
A1 = 移動端
A2 = 固定端
B1 = 移動端
B2 = 固定端
B3 = グライドバー付きガイドトラフ
B4 = グライドバーなしガイドトラフ
B5 = 全長ガイドトラフ
S = 移動量
R = 曲げ半径
H = 公称クリアランス高さ
HF = 必要なクリアランス高さ
HRI = ガター高さ
D = 突出量、半径端位置
K = π - R +"安全性"
D2 = 長い移動距離のための突出、スライド
K2 = *追加料金
H2 = クリアランス高さ
∆CL = オフセット固定端
*移動端を下げた場合
長い移動距離
10 mから最大600 m
最大転がり速度 / 最大転がり加速度
最大10 [m/s] / 最大50 [m/s²]
充填重量
最大7,00 [kg/m]
材質 - 許容温度
イグミッド® G / -40°~+120°C
燃焼性クラス、イグミッド® G
VDE 0304 IIC UL94 HB

1

A = 固定端プラスチック|B = 移動端スチール

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00