言語の変更 :
旋回摩耗、シングル・トラベル・モード

旋回角度:7°、荷重:29.5MPa29.5 MPa
試験結果
100%ドライランニングでメンテナンスフリーを実現するには、シャフトに優れた耐食性を持たせる必要があります。これは、例えば浸炭窒化処理によって実現できます。金属圧延ベアリングは、フロントローダーの片側でテストされた。ここでは、"、試験中に" 。高摩耗に加え、この結果、接触部分のシャフトの腐食保護が失われた。左側では、さまざまなイグリデュール(® )の材料が試験された。最良の結果を出したのはイグリデュール® Zでしたが、低価格のオールラウンダーであるイグリデュール® Gも、使用されたシャフトと良い相性を示しました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00