言語の変更 :
1

実生活と同じような天候の影響
フロントローダー試験装置は、3,800m2のイグス試験所の一部です。この試験装置の目的は、農業機械および建設機械分野向けのすべり軸受とシャフトのさまざまな組み合わせを、現実的な条件下で試験することです。各試験では、さまざまなグループ分けを直接比較して検証します。これにより、さまざまなイグリデュール素材や金属ベアリングを試験することができます。
この試験装置により、既存のお客様のソリューション(スチールブッシュ、テフロンコーティングを施した圧延金属軸受、青銅軸受など)とメンテナンスフリーのイグリデュールすべり軸受を実際の用途で比較することができます。
この結果は、フロントローダーに関して重要であるだけでなく、重荷重を伴う他の用途にも適用できる。油圧シリンダーで駆動されるすべての分野で、一般的に同様のパラメータが見られます。
**また、お客様のすべり軸受アプリケーションの試験も喜んで実施いたします。**要求されるパラメータによっては、可能な限り現実的な設定でアプリケーションを試験するための試験装置もご用意しています。
| タンク | 体積流量 | 作動圧力 | モーター | コントロールシステム |
|---|---|---|---|---|
| 300l | 66l/min. | 最大220 bar | 11kW | PLC、10インチタッチパネルで制御 |
| ストローク | 振動モード | 最大負荷 | 最高速度 |
|---|---|---|---|
| 1アーム | 簡単 | 500kg(調節可能) | 4サイクル/分、最大ピボット時 |
| 2アーム | 複合型 | ||
| 2アーム同時 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00