イグリデュールZ、スリーブ型軸受、mm

高荷重向けで優れた耐摩耗性

イグリデュールZ、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールZ、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールZ、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールZ、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: ZSM-0405-04
  • 材質: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    イグリデュール Zを使用した部品は輸出規制の対象となります。ご注文の受領後、適切なフォームをお送りします。
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 過酷な条件下で長寿命、高荷重および高温であっても優れた耐摩耗性および耐衝撃性
  • 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
  • 優れた耐熱性
  • 超高荷重用
イグリデュールZ – 過酷な条件下で長寿命 – 高荷重、高温環境でも優れた耐摩耗性および耐衝撃性
  • 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
  • 優れた耐熱性
  • 超高荷重用
  • 高速用
  • 局部荷重に強い
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
高い圧縮強度と高弾性を両立したイグリデュールZ軸受は、軟軸や局部荷重、衝撃に対して突出した特性を発揮します。また、最高+250 °Cの高温環境で使用できます。

主な採用分野

建設機械
ガラス産業
航空産業
工作機械
繊維産業

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
  • 長期使用最高温度+250℃、短期使用最高温度+310℃
  • 高いラジアル荷重下で、優れた耐摩耗性が必要な場合
  • 高速用
  • 局部荷重で面圧が高い場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって異なります。材質については、材質の吸湿率と熱膨張率が重要となります。吸湿性の低い材質を使ってすべり軸受を製造する際は、軸受のすきまを最小限に抑えた設計にします。肉厚については、軸受が厚くなるほどすきまを大きくすることになっています。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。推奨公差で仕上げられたハウジング穴に、イグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入余剰寸法は、内径の最大2%まで可能です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間